Retour

NU208EG15J40 - SNR

NU208EG15J40

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 40 mm
Diamètre Extérieur (D) 80 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 18 mm
Cote sur rouleaux (E) 71,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 49,5 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 68,3 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 1,1 mm
Classe de Jeu Radial C4
Masse 0,38 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 54,4 kN
Capacité Charge Statique (C0) 53,8 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 6,6 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 7600 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 11000 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 8800 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 7300 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,409 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 5,318 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 5,727 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 8,273 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 46,5 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 49 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 73,5 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 1 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 1 mm
Product classification image
Calcul factors image