• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU210EG15J30 - SNR

NU210EG15J30

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
E - Cote sur rouleaux81,5 mm
F - Cote sous Rouleaux59,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE78,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,49 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique67,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique74,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,1 kN
N ref - Vitesse thermique de référence6600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,752 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,248 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,253 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,127 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face58 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image