• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU211EG15J40 - SNR

NU211EG15J40

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
E - Cote sur rouleaux90 mm
F - Cote sous Rouleaux66 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE86,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse0,665 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique83,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique94,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,5 kN
N ref - Vitesse thermique de référence5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,192 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,808 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,346 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,173 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI61,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face65 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image