Retour

NU216EG15J30 - SNR

NU216EG15J30

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 80 mm
Diamètre Extérieur (D) 140 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 26 mm
Cote sur rouleaux (E) 127,3 mm
Cote sous Rouleaux (F) 95,3 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 122,9 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2 mm
Classe de Jeu Radial C3
Masse 1,54 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 139 kN
Capacité Charge Statique (C0) 167 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 19,7 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 4300 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 5800 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 4800 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 4000 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,428 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,812 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,706 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 10,294 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 89 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 94 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 131 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents