Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 95 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 32 mm E - Cote sur rouleaux 154,5 mm F - Cote sous Rouleaux 112,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 3,08 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 220 kN C0 - Capacité Charge Statique 265 kN Cu - Charge limite à la fatigue 29,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 106 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 111 mm db - Diamètre de passage mini BI 116 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 159 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors