Retour

NU220EG15 - SNR

NU220EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 100 mm
Diamètre Extérieur (D) 180 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 34 mm
Cote sur rouleaux (E) 163 mm
Cote sous Rouleaux (F) 119 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 156,9 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2,1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2,1 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 3,48 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 251 kN
Capacité Charge Statique (C0) 308 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 33,9 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 3500 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 4500 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 3800 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 3100 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,422 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,253 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,174 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 9,826 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 111 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 117 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 169 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image