Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2211EG15 - SNR

NU2211EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
F - Cote sous Rouleaux66 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE85,7 mm
s - Déport axial max1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,79 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique113 kN
C0 - Capacité Charge Statique122 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence4700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,192 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,808 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,346 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,173 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face65 mm
db - Diamètre de passage mini BI68 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image