Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
D - Diamètre Extérieur | 150 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 36 mm |
E - Cote sur rouleaux | 136,5 mm |
F - Cote sous Rouleaux | 100,5 mm |
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 131,5 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 2,5 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 222 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 285 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 33 kN |
Nref - Vitesse thermique de référence | 3300 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 5400 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 4500 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3700 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 7,209 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 9,791 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,424 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 6,431 Hz |
AJUSTEMENTS | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 94 mm |
da max - Diamètre max épaulement petite face | 99 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 141 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 2 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 2 mm |