Retour

NU2218EG15 - SNR

NU2218EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 90 mm
Diamètre Extérieur (D) 160 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 40 mm
Cote sur rouleaux (E) 145 mm
Cote sous Rouleaux (F) 107 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 139,7 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 3,17 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 249 kN
Capacité Charge Statique (C0) 326 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 37,1 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 3200 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 5100 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 4200 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 3500 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,425 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,481 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,218 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 9,782 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 99 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 105 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 151 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents