Retour

NU221EG15 - SNR

NU221EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 105 mm
Diamètre Extérieur (D) 190 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 36 mm
Cote sur rouleaux (E) 171,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 125,5 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 165,1 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2,1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2,1 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 3,67 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 263 kN
Capacité Charge Statique (C0) 323 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 35 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 3400 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 4300 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 3600 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 3000 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,423 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 6,302 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 7,184 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 9,817 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 116 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 124 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 179 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image