• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2220EG15 - SNR

NU2220EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
E - Cote sur rouleaux163 mm
F - Cote sous Rouleaux119 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE156,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,77 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique333 kN
C0 - Capacité Charge Statique444 kN
Cu - Charge limite à la fatigue48,8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence2900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,174 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,826 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,253 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,127 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI111 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face117 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE169 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image