• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU224EG15C3 - SNR

NU224EG15C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
E - Cote sur rouleaux195,5 mm
F - Cote sous Rouleaux143,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE187,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse5,78 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique339 kN
C0 - Capacité Charge Statique428 kN
Cu - Charge limite à la fatigue44,6 kN
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,196 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,804 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,366 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,183 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI131 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face141 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE204 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image