Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU226 - NTN

NU226

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
E - Cote sur rouleaux204 mm
F - Cote sous Rouleaux156 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse6,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique300 kN
C0 - Capacité Charge Statique340 kN
Cu - Charge limite à la fatigue35 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI143 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face151 mm
db - Diamètre de passage mini BI158 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE217 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image