• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2304ET2X - NTN

NU2304ET2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
E - Cote sur rouleaux45,5 mm
F - Cote sous Rouleaux27,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,215 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique42 kN
C0 - Capacité Charge Statique39 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,75 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face27 mm
db - Diamètre de passage mini BI30 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE45,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image