• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2305ET2X - NTN

NU2305ET2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
E - Cote sur rouleaux54 mm
F - Cote sous Rouleaux34 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,337 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique57 kN
C0 - Capacité Charge Statique56 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI31,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face33 mm
db - Diamètre de passage mini BI37 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE55,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image