Retour

NU2306EG15J30 - SNR

NU2306EG15J30

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 30 mm
Diamètre Extérieur (D) 72 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 27 mm
Cote sur rouleaux (E) 62,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 40,5 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 59,2 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 1,1 mm
Classe de Jeu Radial C3
Masse 0,529 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 75,9 kN
Capacité Charge Statique (C0) 79,5 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 9,7 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 7200 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 12000 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 9700 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 7800 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,393 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 4,468 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 4,718 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 7,282 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 36,5 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 40 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 65,5 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 1 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents