Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2308EAT2XC3 - NTN

NU2308EAT2XC3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
E - Cote sur rouleaux80 mm
F - Cote sous Rouleaux52 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,06 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique135 kN
C0 - Capacité Charge Statique122 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI48 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face51 mm
db - Diamètre de passage mini BI55 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE82 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face81,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image