Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 33 mm E - Cote sur rouleaux 80 mm F - Cote sous Rouleaux 52 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,025 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 114 kN C0 - Capacité Charge Statique 122 kN Cu - Charge limite à la fatigue 14,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 48 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 51 mm db - Diamètre de passage mini BI 55 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 82 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors