Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 36 mm E - Cote sur rouleaux 88,5 mm F - Cote sous Rouleaux 58,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 0 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,41 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 162 kN C0 - Capacité Charge Statique 153 kN Cu - Charge limite à la fatigue 18,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 8200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 57 mm db - Diamètre de passage mini BI 60 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 0 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors