Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 110 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 40 mm E - Cote sur rouleaux 97 mm F - Cote sous Rouleaux 65 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 71,4 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 192 kN C0 - Capacité Charge Statique 187 kN Cu - Charge limite à la fatigue 22,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 59 mm db - Diamètre de passage mini BI 67 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 101 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 99 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors