Retour

NU2312EG15 - SNR

NU2312EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 60 mm
Diamètre Extérieur (D) 130 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 46 mm
Cote sur rouleaux (E) 115 mm
Cote sous Rouleaux (F) 77 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 109,6 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2,1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2,1 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 2,78 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 228 kN
Capacité Charge Statique (C0) 270 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 32,9 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 4300 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 6500 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 5200 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 4200 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,401 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 4,855 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 5,214 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 7,786 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 71 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 75 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 119 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents