• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2313EG1C3 - NTN

NU2313EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
E - Cote sur rouleaux124,5 mm
F - Cote sous Rouleaux82,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,464 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique248 kN
C0 - Capacité Charge Statique287 kN
Cu - Charge limite à la fatigue34,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI76 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face81 mm
db - Diamètre de passage mini BI85 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE129 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image