• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2319EG15 - SNR

NU2319EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure67 mm
E - Cote sur rouleaux177,5 mm
F - Cote sous Rouleaux121,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE169,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse9,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique464 kN
C0 - Capacité Charge Statique589 kN
Cu - Charge limite à la fatigue63,7 kN
N ref - Vitesse thermique de référence2900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,689 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,311 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,152 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,576 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,406 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI108 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face119 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE187 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image