• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2320C3 - NTN

NU2320C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure73 mm
E - Cote sur rouleaux185,5 mm
F - Cote sous Rouleaux129,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse11,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique455 kN
C0 - Capacité Charge Statique505 kN
Cu - Charge limite à la fatigue54 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI113 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face125 mm
db - Diamètre de passage mini BI132 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE202 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image