Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 215 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 73 mm E - Cote sur rouleaux 191,5 mm F - Cote sous Rouleaux 127,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 12,8 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 570 kN C0 - Capacité Charge Statique 715 kN Cu - Charge limite à la fatigue 75,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 118 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 125 mm db - Diamètre de passage mini BI 132 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 202 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors