• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2336C3 - NTN

NU2336C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur380 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure126 mm
E - Cote sur rouleaux328 mm
F - Cote sous Rouleaux232 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI252 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse69,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1530 kN
C0 - Capacité Charge Statique1990 kN
Cu - Charge limite à la fatigue179 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI196 mm
db - Diamètre de passage mini BI235 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE364 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face333 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image