• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU303EG15 - SNR

NU303EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
E - Cote sur rouleaux40,2 mm
F - Cote sous Rouleaux24,2 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE37,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,122 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique24,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique20,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,49 kN
N ref - Vitesse thermique de référence13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique20000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,758 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,242 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,777 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,889 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,376 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI21 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face23 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image