Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 25 mm |
D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17 mm |
E - Cote sur rouleaux | 54 mm |
F - Cote sous Rouleaux | 34 mm |
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 50,6 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
Classe de Jeu Radial | C3 |
Masse | 0,245 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 40,6 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 36,3 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 4,45 kN |
Nref - Vitesse thermique de référence | 9900 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 14000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 11000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 9500 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 4,25 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 6,75 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,386 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,173 Hz |
AJUSTEMENTS | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 31,5 mm |
da max - Diamètre max épaulement petite face | 33 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 55,5 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 1 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |
