• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU.306.E.G15 - SNR

NU.306.E.G15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
E - Cote sur rouleaux62,5 mm
F - Cote sous Rouleaux40,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE59,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,368 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique54,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique52,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,4 kN
N ref - Vitesse thermique de référence8400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,718 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,282 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,468 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,234 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,393 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI36,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face40 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image