Retour

NU310EG15 - SNR

NU310EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 50 mm
Diamètre Extérieur (D) 110 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 27 mm
Cote sur rouleaux (E) 97 mm
Cote sous Rouleaux (F) 65 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 92,5 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 1,16 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 110 kN
Capacité Charge Statique (C0) 113 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 13,8 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 5800 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 7700 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 6200 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 5200 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,401 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 4,865 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 5,216 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 7,784 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 59 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 63 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 101 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents