Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU311ET2X - NTN

NU311ET2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
E - Cote sur rouleaux106,5 mm
F - Cote sous Rouleaux70,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,996 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique137 kN
C0 - Capacité Charge Statique143 kN
Cu - Charge limite à la fatigue17,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI64 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face69 mm
db - Diamètre de passage mini BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image