Retour

NU316EG15 - SNR

NU316EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 80 mm
Diamètre Extérieur (D) 170 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 39 mm
Cote sur rouleaux (E) 151 mm
Cote sous Rouleaux (F) 101 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 143,9 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2,1 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 2,1 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 3,96 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 259 kN
Capacité Charge Statique (C0) 287 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 32,7 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 3800 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 4900 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 4000 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 3300 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,401 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 4,842 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 5,21 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 7,79 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 91 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 99 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 159 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents