• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU.318.EG15 - SNR

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

--> Découvrez les prix spéciaux

 

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
E - Cote sur rouleaux169,5 mm
F - Cote sous Rouleaux113,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE161,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse5,39 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique320 kN
C0 - Capacité Charge Statique360 kN
Cu - Charge limite à la fatigue39,6 kN
N ref - Vitesse thermique de référence3500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,214 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,786 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,856 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,428 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI103 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face111 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE177 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image