Retour

NU319EG15 - SNR

NU319EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 95 mm
Diamètre Extérieur (D) 200 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 45 mm
Cote sur rouleaux (E) 177,5 mm
Cote sous Rouleaux (F) 121,5 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 169,6 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 3 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 3 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 6,31 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 338 kN
Capacité Charge Statique (C0) 392 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 42,4 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 3300 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 4100 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 3300 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 2800 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,406 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 5,152 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 5,689 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 8,311 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 108 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 119 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 187 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 2,5 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Produits Équivalents