Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 110 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 240 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 50 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 211 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 143 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 200,9 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 10,7 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 437 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 503 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 51,7 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 2800 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 3400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,251 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 7,749 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,014 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,507 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,404 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 123 mm |
| da max - Diamètre max épaulement petite face | 140 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 227 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors