Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 140 mm D - Diamètre Extérieur 300 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 62 mm E - Cote sur rouleaux 260 mm F - Cote sous Rouleaux 180 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 245 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 21,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 685 kN C0 - Capacité Charge Statique 745 kN Cu - Charge limite à la fatigue 72 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 156 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 176 mm db - Diamètre de passage mini BI 182 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 284 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors