Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 220 mm D - Diamètre Extérieur 460 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 88 mm E - Cote sur rouleaux 396 mm F - Cote sous Rouleaux 284 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 73,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1320 kN C0 - Capacité Charge Statique 1570 kN Cu - Charge limite à la fatigue 133 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 240 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 279 mm db - Diamètre de passage mini BI 287 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 440 mm ra max - Rayon max de raccordement 4 mm r1a - Rayon max de raccordement 4 mm
Industry Calcul Factors