• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

NUKR180H/3AS - NTN

NUKR180H/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur180 mm
d1 - Diamètre axe64 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure72 mm
F - Cote sous Rouleaux91,5 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure76 mm
B1 - Longueur totale de l'axe200 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe121 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM64X3
G1 - Longueur du filetage de l'axe65 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle2 mm
m - Désignation du trou de lubrification taraudéRc 1/8
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle103,5 mm
h - Trou hexagonal17 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max3670 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse17 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique365 kN
C0r - Capacité charge statique555 kN
Charge de la piste sphérique de galet27,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C