Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure bombée
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 30 mm d1 - Diamètre axe 12 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 14 mm F - Cote sous Rouleaux 14,5 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm B1 - Longueur totale de l'axe 40 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 25 mm G - Désignation du filetage de l'axe M12X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 13 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 6 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,6 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 6 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 3 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 15 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Couple de serrage max 20 N-m Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,165 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 13,3 kN C0r - Capacité charge statique 13,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,62 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C