Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

NUKR35X/3AS - NTN

NUKR35X/3AS

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur35 mm
d1 - Diamètre axe16 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure18 mm
F - Cote sous Rouleaux19 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19,5 mm
B1 - Longueur totale de l'axe52 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe32,5 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM16X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe17 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial8 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,8 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial6 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial3 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle21 mm
Couple de serrage max52 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,165 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique22,3 kN
C0r - Capacité charge statique25,7 kN
Charge de la piste cylindrique de galet11,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C