Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 72 mm d1 - Diamètre axe 24 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 29 mm F - Cote sous Rouleaux 41,5 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 30,5 mm B1 - Longueur totale de l'axe 80 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 49,5 mm G - Désignation du filetage de l'axe M24X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 25 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 11 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,8 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 8 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 4 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 44 mm h - Trou hexagonal 8 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Couple de serrage max 178 N-m Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 1,01 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 62 kN C0r - Capacité charge statique 85,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 8,05 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C