Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

NUKR80X/3AS - NTN

NUKR80X/3AS

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur80 mm
d1 - Diamètre axe30 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux47,5 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure37 mm
B1 - Longueur totale de l'axe100 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe63 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM30X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe32 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial15 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle1 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial8 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle51 mm
Couple de serrage max360 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,54 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique101 kN
C0r - Capacité charge statique151 kN
Charge de la piste cylindrique de galet53 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C