Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP204EG15 - SNR

NUP204EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
F - Cote sous Rouleaux26,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI29,8 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE38,7 mm
s - Déport axial max0 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique31,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique25,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,1 kN
N ref - Vitesse thermique de référence13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique19000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,676 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,324 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,313 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,157 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,39 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI25 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI32 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image