• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP205ET2XC3U - NTN

NUP205ET2XC3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
E - Cote sur rouleaux46,5 mm
F - Cote sous Rouleaux31,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI34,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,137 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique29,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique27,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI37 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image