Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques avec anneau d'arrêt, palier fixe, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 45 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 85 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 19 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 76,5 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 54,5 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 59 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 73,3 mm |
| a min - Position mini rainure | 3,07 mm |
| a max - Position max rainure | 3,28 mm |
| Ca min - Position mini segment | 4,67 mm |
| Ca max - Position max segment | 4,98 mm |
| rNs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| D3 - Diamètre max fond de la rainure | 81,81 mm |
| b min - Largeur mini rainure | 1,9 mm |
| b max - Largeur max rainure | 2,2 mm |
| r0 max - Rayon max fond de rainure | 0,6 mm |
| D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé | 91,6 mm |
| f - Epaisseur anneau d'arrêt | 1,65 mm |
| Référence du segment d'arrêt | R85 |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 0,457 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 64,8 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 68,9 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 8,4 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 6900 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 9900 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 6,24 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 8,76 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,787 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,894 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,416 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 51,5 mm |
| dc min - Diamètre de passage mini BI | 61 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 78,5 mm |
| DbN - Diamètre mini logement segment d'arrêt | 93 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 1 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |
| rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment | 0,6 mm |
Industry Calcul Factors