• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP209ET2XC3U - NTN

NUP209ET2XC3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
E - Cote sur rouleaux76,5 mm
F - Cote sous Rouleaux54,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI58,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,474 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique63 kN
C0 - Capacité Charge Statique66,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI51,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI61 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image