Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20 mm E - Cote sur rouleaux 81,5 mm F - Cote sous Rouleaux 59,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 64 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 78,3 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,517 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 67,8 kN C0 - Capacité Charge Statique 74,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 9,1 kN N ref - Vitesse thermique de référence 6600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 9200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,752 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,248 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,253 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,127 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 56,5 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 67 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors