• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP213ET2XC3U - NTN

NUP213ET2XC3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux108,5 mm
F - Cote sous Rouleaux78,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI84,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,066 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique108 kN
C0 - Capacité Charge Statique119 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI73 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI87 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE112 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image