• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP217U - NTN

NUP217U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
E - Cote sur rouleaux133,8 mm
F - Cote sous Rouleaux101,8 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI108,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,85 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique120 kN
C0 - Capacité Charge Statique140 kN
Cu - Charge limite à la fatigue16,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI110 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image