Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2205EAT2XU - NTN

NUP2205EAT2XU

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
E - Cote sur rouleaux46,5 mm
F - Cote sous Rouleaux31,5 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,186 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique41,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique34,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,25 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face31 mm
db - Diamètre de passage mini BI34 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face47,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image